![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020867-LEGRAND-1000.jpg)
Frontal - para celdas externa XL³ 4000 - Alt. 2200mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Frontal - para celdas externa XL³ 4000 - Alt. 2200mm
REF. 020867
EAN.
3245060208677
Panel con bisagra y con cerradura - Para celda lateral externa - Altura exterior: 2200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
421,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 400 mm |
---|---|
Altura | 2000 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN