Frontal TV/R-SAT universal Axolute - Tech - 2 módulos
Axolute
BTICINO
Frontal TV/R-SAT universal Axolute - Tech - 2 módulos
REF. HC4212
EAN.
8012199771403
Permite la instalación en las principales bases de televisión del mercado con la estética Axolute - Fijación por la parte central mediante tornillo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
10,74 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Sin campo de indicación |
Con impresión | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL (similar) | 9006 |
Transparente | No |
Tipo de fijación | Montaje con tornillo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 22.5 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Device depth | 6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN