![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Frontal TV/R-SAT universal Luna - Blanco - 2 módulos
Luna
BTICINO
Frontal TV/R-SAT universal Luna - Blanco - 2 módulos
REF. C4212
EAN.
8012199775043
Frontales de televisión universales - Permiten la instalación en las principales bases de televisión del mercado - Fijación por la parte central mediante tornillo Frontal TV/R-SAT - 2 módulos - Blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
4,01 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with screw |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 44.1 mm |
Device height | 44.4 mm |
Device depth | 9.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN