![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146711-WEB-R.jpg)
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 12 Vcc - 2A
Complementos modulares
LEGRAND
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 12 Vcc - 2A
REF. 146711
EAN.
3414970971500
15 a 92 W - Consumo en vacío inferior a 0,3W -Tensión de salida regulable Tensión de entrada: 100 a 240 V~ Tensión de salida: 12 V= - Potencia nominal: 24W - Intensidad nominal: 2A - Rango de salida(V): 10,8 a 13,8 - 2 módulos 17,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
119,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 10.8-13.8 V |
Max. output current 1 | 2 A |
Secondary voltage adjustable | Yes |
Nominal value output voltage 1 | 12 V |
Nominal value output current 1 | 2 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 100-240 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power output | 24 W |
Stabilized | Yes |
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
---|---|
Width in number of modular spacings | 2 |
Direct mounting possible | No |
Width | 35 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 54.5 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Operating / setting temperature | -30-50 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | From the bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN