![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146721-WEB-R.jpg)
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 0,63A
Complementos modulares
LEGRAND
Fuente de alimentación modular conmutada monofásica, entrada 100-240 Vca - salida 24 Vcc - 0,63A
REF. 146721
EAN.
3414970971548
15 a 92 W - Consumo en vacío inferior a 0,3W -Tensión de salida regulable Tensión de entrada: 100 a 240 V~ Tensión de salida: 24 V= - Potencia nominal: 15W - Intensidad nominal: 0,63A - Rango de salida(V): 21,6 a 29 - 1 módulo 17,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
98,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 21.6-29 V |
Corriente máxima de salida 1 | 0.63 A |
Tensión de salida ajustable | Si |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 0.63 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 100-240 V |
Tensión de salida regulada | Si |
Potencia suministrada | 15 W |
Estabilizado | Si |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | No |
Apto para instalación en serie | Si |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Montaje directo posible | No |
Anchura | 17.5 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 54.5 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |
Temperatura de funcionamiento | -30-50 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN