Pasar al contenido principal
Logo print

Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A

Accesorios de cuadro LEGRAND

Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A

REF. 047054 EAN. 3245060470548

Tensión de entrada: 230-400V ± 15 V~ Tensión de salida: 24 V= rectificada - Potencia: 240 W - Intensidad: 10A - Capacidad de las bornas para cable flexible de entrada: 6 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible de salida: 6 mm².

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
671,77 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 12-24 V
Max. output current 1 10 A
Secondary voltage adjustable No
Nominal value output voltage 1 12 V
Nominal value output current 1 10 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 230-400 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 230-400 V
Output voltage stabilized No
Power output 240 W
Stabilized No
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible No
Wall mounting possible Yes
Modular version No
Built-in width 175 mm
Direct mounting possible Yes
Width 126 mm
Height 186 mm
Depth 175 mm
Suitable for safety functions Yes