![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047051_pw_96391.jpg)
Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 60 W - 2,5 A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Fuente de alimentación monofásica rectificada no filtrada - 24 V= - 60 W - 2,5 A
REF. 047052
EAN.
3245060470524
Tensión de entrada: 230-400V ± 15 V~ Tensión de salida: 24 V= rectificada - Potencia: 60 W - Intensidad: 2,5A - Capacidad de las bornas para cable flexible de entrada y salida: 6 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
330,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 24-24 V |
Corriente máxima de salida 1 | 2.5 A |
Tensión de salida ajustable | No |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 2.5 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 230-400 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 230-400 V |
Tensión de salida regulada | No |
Potencia suministrada | 60 W |
Estabilizado | No |
---|---|
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | Si |
Montaje en pared posible | Si |
Apto para instalación en serie | No |
Anchura de montaje | 105 mm |
Montaje directo posible | Si |
Anchura | 93 mm |
Height | 106 mm |
Profundidad | 105 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |