![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047001_pw_96372.jpg)
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - - 12 V= - 12 W - 1 A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - - 12 V= - 12 W - 1 A
REF. 047001
EAN.
3245060470012
Tensión de entrada: 230-400V ± 15 V~ - Tensión de salida: 12 V= - Certificaciones UL para USA y Canadá - Potencia: 12 W - Intensidad: 1A - Capacidad de las bornas para cable flexible de entrada y salida: 6 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
279,65 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 12-12 V |
Max. output current 1 | 1 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Nominal value output voltage 1 | 12 V |
Nominal value output current 1 | 1 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 230-400 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 230-400 V |
Output voltage stabilized | No |
Power output | 12 W |
Stabilized | No |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | No |
Built-in width | 88 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 68 mm |
Height | 98 mm |
Depth | 88 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN