![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047024-LEGRAND-1000.jpg)
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A
REF. 047024
EAN.
3245060470241
Tensión de entrada: 230-400V ± 15 V~ - Tensión de salida: 24 V= - Certificaciones UL para USA y Canadá - Potencia: 240 W - Intensidad: 10A - Capacidad de las bornas para cable flexible de entrada y salida: 6 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
809,91 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
---|---|
1ª tensión de salida | 24-24 V |
Corriente máxima de salida 1 | 10 A |
Tensión de salida ajustable | No |
Valor nominal tensión de salida 1 | 24 V |
Valor nominal corriente de salida 1 | 10 A |
Protección contra cortocircuitos | Si |
Voltaje de suministro de CA nominal a 50 Hz | 230-400 V |
Voltaje de suministro de CA nominal a 60 Hz | 230-400 V |
Tensión de salida regulada | No |
Potencia suministrada | 240 W |
Estabilizado | No |
---|---|
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Montaje en carril posible | No |
Montaje en pared posible | Si |
Apto para instalación en serie | No |
Anchura de montaje | 175 mm |
Montaje directo posible | Si |
Anchura | 126 mm |
Altura | 186 mm |
Profundidad | 175 mm |
Apto para funciones de seguridad | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
UL recogn cULus-E235045
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN