![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-E56-WEB-R.jpg)
Fuente alimentación MyHOME - 110-240 Vac - 27 Vc.c. - 1,2A - 6 módulos
MyHOME
BTICINO
Fuente alimentación MyHOME - 110-240 Vac - 27 Vc.c. - 1,2A - 6 módulos
REF. E56
EAN.
8005543693629
Fuente de alimentación para BUS/SCS para sistema MyHome que permite automatizar varias funciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
216,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
With LED indication | No |
Max. output current | 1200 mA |
Secondary voltage | 27 V |
Width | 105 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 65 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 110-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN