![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/E4/E49-BTICINO-1000.jpg)
Fuente alimentación MyHOME - 230 V~ - 27 Vc.c. - 600 mA - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Fuente alimentación MyHOME - 230 V~ - 27 Vc.c. - 600 mA - 2 módulos
REF. E49
EAN.
8012199972817
Fuente de alimentación modulares para BUS/SCS compacta para sistema MyHome que permite automatizar varias funciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
243,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
---|---|
Con indicador LED | Si |
Tensión de bus almacenable | No |
Número de bobinas de choque integradas | 0 |
Número de líneas a alimentar | 1 |
Máxima corriente de salida | 600 mA |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN