![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077638L-WEB-R.jpg)
Fuente de alimentación para cargadores inalámbricos de 25W. Con clavija 2P y cable RJ45. Longitud 2,5m.
Incara
LEGRAND
Fuente de alimentación para cargadores inalámbricos de 25W. Con clavija 2P y cable RJ45. Longitud 2,5m.
REF. 077638L
EAN.
3414971941175
Fuente de alimentación inalámbrica de 25W para cargadores de 15W. 110-230V 50/60Hz IK04 IP21. Con clavija 2P (distintos estándares) y cable RJ45 longitud 2,5m. Sin halógeno, resistencia UV. Negro.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
37,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Primary voltage 1 | 110-230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 48 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 25 VA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Width | 72.5 mm |
Height | 38 mm |
Depth | 50 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Supply current | 0.6-0.6 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN