Pasar al contenido principal
Logo print

Fuentes de alimentación para cargadores inalámbricos de 100W. Con posibilidad de derivación. Se suministran 4 cables RJ45 de 1m.

Incara LEGRAND

Fuentes de alimentación para cargadores inalámbricos de 100W. Con posibilidad de derivación. Se suministran 4 cables RJ45 de 1m.

REF. 077639L EAN. 3414971941199

Fuente de alimentacion inalámbrica de 100W para cablear. Con 4 salidas/cables RJ45 para conectar con cables de 1 metro. Distribución en estrella o serie. IK04 IP21. 110-240 V~ 50/60Hz. Sin halógeno. Resistencia UV. Negro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
156,26 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Primary voltage 1 110-240 V
Secondary voltage 1 48 V
Number of phases 1
Rated power 100 VA
Degree of protection (IP) IP20
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No
Width 97 mm
Height 167 mm
Depth 43 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Colour Black
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Number of terminals 4
Cable nature for connection Flexible or rigid

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE11996AG.pdf pdf (1.23 Mo)
Hoja técnica
F03112EN-01.pdf pdf (0.28 Mo)
Hoja técnica
F03112ES-01.pdf pdf (0.29 Mo)
Hoja técnica
F03112FR-01.pdf pdf (0.29 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)