![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414628-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico 10x38mm - para aplicación fotovoltaica - 12A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico 10x38mm - para aplicación fotovoltaica - 12A
REF. 414628
EAN.
3245064146289
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, protección lado DC de sistemas fotovoltaicos, 1000 V= 10 x 38 gPV Fusible cilíndricos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
17,63 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 10 mm |
---|---|
Tamaño | 10x38 mm |
Tipo de tensión | CC |
Profundidad | 38 mm |
Tensión nominal | 1000 V |
Clase de operación | gPV (protección fotovoltaica completa) |
Corriente nominal | 12 A |
Tipo de indicador de estado del fusible | Otros |
---|---|
Modelo | Fusible de cerámica |
Capacidad de conmutación | 10 kA |
Pérdida de potencia a corriente nominal | 0.72 W |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN