![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414625-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico 10x38mm - para aplicaciones fotovoltaicas - 5A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico 10x38mm - para aplicaciones fotovoltaicas - 5A
REF. 414625
EAN.
3245064146258
Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, protección lado DC de sistemas fotovoltaicos, 1000 V= 10 x 38 gPV Fusible cilíndricos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
17,63 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 1000 V |
Utilization category | gPV (photovoltaic protection) |
Rated current | 5 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 10 kA |
Power loss at rated current | 0.58 W |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN