Pasar al contenido principal
Logo print

Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 16A

Limitadores / Guardamotores LEGRAND

Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 16A

REF. 012316 EAN. 3245060123161

Fusible cilíndrico tipo gG 8 x 32 - sin indicador de fusión: - Calibre: 16A - Tensión: 400 V~ - Poder de corte: 20000 A.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
1,77 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 8 mm
Tamaño 8x32 mm
Tipo de tensión CA
Profundidad 32 mm
Tensión nominal 250 V
Clase de operación gG (protección de cables/protección de equipos)
Corriente nominal 16 A
Tipo de indicador de estado del fusible Otros
Frecuencia de funcionamiento 50-60 Hz
Capacidad de conmutación 20 kA
Pérdida de potencia a corriente nominal 1.7 W
Modelo Fusible de cerámica
Temperatura de funcionamiento -25-40 °C
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)
Hoja técnica
F00192FR-10.pdf pdf (1.54 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental