![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012320-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 20A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 20A
REF. 012320
EAN.
3245060123208
Fusible cilíndrico tipo gG 8 x 32 - sin indicador de fusión: - Calibre: 20A - Tensión: 400 V~ - Poder de corte: 20000 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
2,13 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 31.5 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 20 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 1.7 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |