![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012304-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 4A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico tipo gG - 8x32mm - sin indicador de fusión - 4A
REF. 012304
EAN.
3245060123048
Fusible cilíndrico tipo gG 8 x 32 - sin indicador de fusión: - Calibre: 4A - Tensión: 400 V~ - Poder de corte: 20000 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
1,78 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 8 mm |
---|---|
Tamaño | 8x32 mm |
Tipo de tensión | CA |
Profundidad | 32 mm |
Tensión nominal | 250 V |
Clase de operación | gG (protección de cables/protección de equipos) |
Corriente nominal | 4 A |
Tipo de indicador de estado del fusible | Otros |
---|---|
Frecuencia de funcionamiento | 50-60 Hz |
Capacidad de conmutación | 20 kA |
Pérdida de potencia a corriente nominal | 0.6 W |
Modelo | Fusible de cerámica |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN