![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/013332-LEGRAND-1000.jpg)
Fusible cilíndrico tipo gG-APR - 10,3x38mm - sin indicador de fusión - 32A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico tipo gG-APR - 10,3x38mm - sin indicador de fusión - 32A
REF. 013332
EAN.
3245060133320
Fusible cilíndrico tipo gG-APR (Alto poder de corte) - Homologados por Bureau Veritas Talla 0 - 10 x 38 - sin indicador de fusión: - Calibre: 32A - Tensión: 500 V~ - Poder de corte: 100000 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
2,01 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 32 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 3.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |