Fusible cilíndrico tipo gG-APR - 10x38mm - sin indicador de fusión - 25A
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Fusible cilíndrico tipo gG-APR - 10x38mm - sin indicador de fusión - 25A
REF. 013325
EAN.
3245060133252
Fusible cilíndrico tipo gG-APR (Alto poder de corte) - Homologados por Bureau Veritas Talla 0 - 10 x 38 - sin indicador de fusión: - Calibre: 25A - Tensión: 500 V~ - Poder de corte: 100000 A.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1108
2,11 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 25 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.7 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN