Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Type of connector connection 1
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
RAL-number
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051643-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051643
Latiguillo Cat. 5e F/UTP PVC Color Gris L. 5 m
13,65 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051642-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051642
Latiguillo Cat. 5e F/UTP PVC Color Gris L. 3 m
10,39 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051641-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051641
Latiguillo Cat. 5e F/UTP PVC Color Gris L. 2 m
8,82 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051640-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051640
Latiguillo Cat. 5e F/UTP PVC Color Gris L. 1 m
7,20 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/051814-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
LCS
REF. 051814
Latiguillo Cat. 5e F/UTP PVC Color Gris L. 0,5 m
6,51 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.