![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-084900-WEB-F.jpg)
Garras estándar
Plexo
LEGRAND
Garras estándar
REF. 084900
EAN.
3245060849009
Garras que se montan en todos los soportes de empotrar Plexo de 1 elemento por simple acoplamiento.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
1,28 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Anchura | 21.3 mm |
Altura | 30.5 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Color | Negro |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN