Pasar al contenido principal
Logo print

Gestor de cables horizontal para rack de cableado abierto

LCS LEGRAND

Gestor de cables horizontal para rack de cableado abierto

REF. 446159 EAN. 3414971173750

Los gestores horizontales de la unidad de rack cero se deslizan en las ranuras de los dedos del rack abierto y proporcionan soporte para los cables de fibra y cobre que salen de los módulos de equipos horizontales.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
119,22 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Cable bracket
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting No
Altura 15.24 mm
Anchura 603.25 mm
Number of height units 0
Colour Black
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Documentación

1 documento
Hoja técnica