Pasar al contenido principal
Logo print

Grapas - DLP monobloc, tapa l 40/85 - para sujetar los cables

DLPE LEGRAND

Grapas - DLP monobloc, tapa l 40/85 - para sujetar los cables

REF. 010682 EAN. 3245060106829

Sostiene los cables en el canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
1,65 € / 1 piece Embalaje: 50 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Plastic
Cover mounting possible No
Cover width 0 mm
Suitable for depth of wall duct 50 mm
With potential equalization No
Width 38 mm
Height 100.8 mm
Depth 13.2 mm
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Halogen free No
Mounting method Wall duct

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Hoja técnica
F00639FR-04.pdf pdf (0.95 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Hoja técnica
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
3 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles