Pasar al contenido principal
Logo print

Grapillones Fixfor para cable de Ø5, longitud 20mm- Blanco

Accesorios de instalación LEGRAND

Grapillones Fixfor para cable de Ø5, longitud 20mm- Blanco

REF. 031554 EAN. 3414970010704

Fijación blanca Fixfor para cable redondo de Ø5mm con punta de Ø1,8mm y 20mm de longitud - cumple con la norma EN 61914.

Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,64 € / 100 pack Embalaje: 2000 pack
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Shape Round
Suitable for diameter 5-5 mm
Double model No
With nail Yes
Nail length 20 mm
Nail diameter 1.8 mm
Hardened steel nail No
Material Plastic
Surface protection Untreated
Colour White