Grapillones Fixfor para cable de Ø8, longitud 25mm - Blanco
Accesorios de instalación
LEGRAND
Grapillones Fixfor para cable de Ø8, longitud 25mm - Blanco
REF. 031557
EAN.
3414970010735
Fijación blanca Fixfor para cable redondo de Ø8mm con punta de Ø1,8mm y 25mm de longitud - cumple con la norma EN 61914.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
9,16 €
/
100 pack
Embalaje:
1000 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Shape | Round |
---|---|
Suitable for diameter | 8-8 mm |
Double model | No |
With nail | Yes |
Nail length | 25 mm |
Nail diameter | 1.8 mm |
---|---|
Hardened steel nail | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |