Grapillones Fixfor para cable de Ø9, longitud 25mm - Blanco
Accesorios de instalación
LEGRAND
Grapillones Fixfor para cable de Ø9, longitud 25mm - Blanco
REF. 031558
EAN.
3414970010889
Fijación blanca Fixfor para cable redondo de Ø9mm con punta de Ø1,8mm y 25mm de longitud - cumple con la norma EN 61914.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
11,24 €
/
100 unidades
Embalaje:
1000 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma | Redondo |
---|---|
Apto para diámetro | 9-9 mm |
Doble abrazadera | No |
Con clavo | Si |
Longitud del clavo | 25 mm |
Diámetro del clavo | 1.8 mm |
---|---|
Clavo de acero endurecido | No |
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |