![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031551-LEGRAND-1000.jpg)
Grapillones Fixfor para cable plano 2 x 1mm², longitud 20mm - Blanco
Accesorios de instalación
LEGRAND
Grapillones Fixfor para cable plano 2 x 1mm², longitud 20mm - Blanco
REF. 031551
EAN.
3414970010827
Fijación blanca Fixfor para cable plano de 2x1mm² con punta de Ø1,8mm y 20mm de longitud - cumple la norma EN 61914.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
7,95 €
/
100 unidades
Embalaje:
2000 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma | Rectangular |
---|---|
Doble abrazadera | No |
Con clavo | Si |
Longitud del clavo | 20 mm |
Diámetro del clavo | 1.8 mm |
Clavo de acero endurecido | No |
---|---|
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |