Pasar al contenido principal
Logo print

Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 10A - 100kA

MPX³ LEGRAND

Guardamotor magnetotérmico MPX³ 63H - 10A - 100kA

REF. 417360 EAN. 3414970395993

Interruptor de protección de motores MPX³ 63H 6-10A 100KA clase 10 para proteger motores trifásicos contra cortocircuitos, sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
297,42 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Overload release current setting 6-10 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 130-130 A
With thermal overload protection Yes
Phase failure sensitive No
Switch off technique Thermomagnetic
Rated operating voltage 220-690 V
Rated permanent current Iu 10 A
Rated operation power at AC-3, 230 V 2.2 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V 3.7 kW
Type of electrical connection of main circuit Frame clamp
Type of control element Turn button
Device construction Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC 100 kA
Degree of protection (IP) IP20
Height 140 mm
Width 55 mm
Depth 144.6 mm

Documentación

4 documentos
Hoja técnica
F01988FR-05.pdf pdf (2.88 Mo)
Manual de uso
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
Hoja técnica
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
417360.dwg dwg (0.17 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)