-
Number of contacts as change-over contact
-
Suitable for number of poles
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Voltage type for actuating
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Model
-
Suitable for power circuit breaker
-
Mounting method
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Suitable for overload relay
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/417412-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente - para guardamotor MPX³ - 220 - 230V - 50Hz
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/417413-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de emisión de corriente - para guardamotor MPX³ - 380 - 400V - 50Hz
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/417422-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión - para MPX³ - 220 - 230V - 50Hz
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/417423-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión - para MPX³ - 380 - 400V - 50Hz
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417406-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos señal de defecto - para guardamotor MPX³ 32S/32H/32MA - 1 NA + 1 NC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417408-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos Señal de defecto - para guardamotor MPX³ 63H/100H - 1 NA +1 NC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417461-LEGRAND-1000.jpg)
Unidad de montaje para MPX³ 63H
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417456-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador directo para MPX³ 63H con CTX³65 AC con bornas de tipo ojal
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417402-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NC - instalación lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417401-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NA - instalación lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/417400-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 1NA + 1NC - instalación lateral
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417452-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador directo para MPX³ 32S con CTX³40 AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417460-LEGRAND-1000.jpg)
Unidad de montaje para MPX³ 32S/32H/32MA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417448-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador directo para MPX³ 32S con CTX³22 AC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/417440-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptador directo para MPX³ 32S con CTX³ MINI AC
Sin IVA