Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for cable gland
-
Material
-
Material quality
-
For wall thickness
-
Model
-
Suitable for cable diameter
-
Cable entry
-
Angle model
-
With strain relief
-
Bore diameter
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Entry membrane gland type
LEGRAND
Plexo
REF. 091914
Cono de repuesto para caja Plexo 092166 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø20mm Para cables Ø de 6 a 20mm Color gris
43,56 €
/
100 pack
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.