![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-091945-WEB-R.jpg)
Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables
Plexo
LEGRAND
Herramienta de seguridad Plexo IP55, para Hublot antivandálico. Instalación con cajas de superficie o bastidores empotrables
REF. 091945
EAN.
3245060919450
Herramienta para apertura o bloqueo de Hublot antivandálico. Mecanismos suministrados con placa. Instalación con cajas de montaje en superficie o bastidores de soporte empotrables, Plexo IP55 IK07.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9005
43,19 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Precision model | No |
---|---|
Model | Straight |
Insulated | Yes |
Isolation protection 1000 V | No |
Material handle | Plastic |
Grip design | 1-component |
Square drive/hexagon drive over the whole blade | No |
---|---|
Low spark model | Yes |
Clamp feature | Yes |
Bulged blade | No |
Colour | Black |
Documentación
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN