![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-603021-WEB-R.jpg)
ICP-M - Interruptor de control de potencia 1 P + N - 230 V~ - 15A - 2 módulos
DX³
LEGRAND
ICP-M - Interruptor de control de potencia 1 P + N - 230 V~ - 15A - 2 módulos
REF. 603021
EAN.
3245066030210
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
123,34 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Profundidad de instalación | 44 mm |
---|---|
Curva de disparo | Otros |
Número de polos (total) | 2 |
Número de polos protegidos | 1 |
Corriente nominal | 15 A |
Tensión nominal | 230 V |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 6 kA |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Clase de limitación de energía | 3 |
Montaje empotrado | Si |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Categoría de sobretensión | 3 |
Grado de contaminación | 2 |
Equipos adicionales posibles | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 35.6 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Protección contra explosiones | No |
Anchura | 35.4 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 77.8 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Voltaje nominal | 360-440 V |
Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN