Incara Disq60. 1 cargador USB rasante tipo A+C de 15W empotrado en mobiliario. 60mm. Cable de 0,5m y conector Wieland. Acabado negro.
Incara
LEGRAND
Incara Disq60. 1 cargador USB rasante tipo A+C de 15W empotrado en mobiliario. 60mm. Cable de 0,5m y conector Wieland. Acabado negro.
REF. 654731F
EAN.
3414972001878
Cargador USB tipo A+C de 15W 110-240V 50/60Hz IK07, rasante, para instalación empotrada. Gama Incara. Anillo y toma en policarbonato color negro. Con cable de 0,5 metros y conector Wieland GST18i3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
77,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Redondo |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Grado de brillo | Mate |
Altura | 54.5 mm |
Profundidad de instalación | 50 mm |
Diámetro | 74 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 2 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Consumo en modo de espera | 0.06 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Precableado | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN