Incara Disq80. 1 toma 2P+T rasante empotrada + 1 USB A+C de 15W+ 1 RJ45 cat.6 UTP. Cable 0,5m y conector Wieland. Tapa metálica.
Incara
LEGRAND
Incara Disq80. 1 toma 2P+T rasante empotrada + 1 USB A+C de 15W+ 1 RJ45 cat.6 UTP. Cable 0,5m y conector Wieland. Tapa metálica.
REF. 654713F
EAN.
3414971973350
Solución empotrada con: 1 toma rasante 2P+T 16A 250V con obturadores de seguridad. 1 USB tipo A+C 15W 110-240V. 1 RJ45 cat.6 UTP. IK07. Anillo y tapa de protección en aluminio pulido y toma en PC negro. Cable 0,5m y Wieland GST18i3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
164,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Redondo |
Material | Plástico |
Color | Otros |
Grado de brillo | Otros |
Longitud | 114 mm |
Anchura | 105 mm |
Altura | 116 mm |
Profundidad de instalación | 109 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 1 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 2 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 6 | 1 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Consumo en modo de espera | 0.06 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Precableado | Si |
Método de conexión | No aplicable |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN