![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654747-WEB-R.jpg)
Incara DisqIn. Bloques integración mobiliario para empotrar. Compuesta por 3 elementos: 2 tomas 2P+T + 1 USB A+C 15W. 2m. Blanco.
Incara
LEGRAND
Incara DisqIn. Bloques integración mobiliario para empotrar. Compuesta por 3 elementos: 2 tomas 2P+T + 1 USB A+C 15W. 2m. Blanco.
REF. 654747
EAN.
3414971973640
Montaje empotrado en mobiliario DisqIn de 3 elementos: 2 tomas rasantes 2P+T 16A 250V con obturadores de seguridad. 1 toma USB A+C de 15W 110/240V 50/60Hz. Cable 2m con clavija 2P+T. Color blanco. Añadir embellecedor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
155,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Blanco |
Grado de brillo | Brillante |
Longitud | 229.5 mm |
Anchura | 74 mm |
Altura | 73 mm |
Profundidad de instalación | 71 mm |
Diámetro | 0 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 2 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 2 |
Número de conexiones de audio | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN