Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T + 2 UBS A+C con conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
Incara
LEGRAND
Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T + 2 UBS A+C con conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
REF. 654888
EAN.
3414971974906
Base de 4 tomas portatiles 2P+T con obturadores de seguridad. 16A, 250V, 50/60Hz. Potencia 3680W 230V por circuito y 2 tomas USB A+C de 15W 110-240V 50/60Hz. Conector Wieland integrado para conectar con la extensión 654889.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
319,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Montaje |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Grado de brillo | Mate |
Longitud | 164 mm |
Anchura | 164 mm |
Altura | 68 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Diámetro | 0 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 4 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 4 |
Número de conexiones de audio | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP3XD |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 9017 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | Si |
Método de conexión | automatic terminal |
Capacidad de los bornes | 0.14 - 4 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN