Pasar al contenido principal
Logo print

Incara LinkOn. Módulo de extensión para LinkON con 4 tomas 2P+T + 2 USB A+C. Con cable 1,5m y conector Wieland.

Incara LEGRAND

Incara LinkOn. Módulo de extensión para LinkON con 4 tomas 2P+T + 2 USB A+C. Con cable 1,5m y conector Wieland.

REF. 654889 EAN. 3414971974920

Extensión para módulos extensibles LinkOn (ref.654887 y 654887). Compuesta por: 4 tomas 2P+T 16A, 250V, 50/60Hz. Potencia 3680W 230V por circuito y 2 tomas USB A+C de 15W 110-240V 50/60Hz. Cable de 1,5m con conector Wieland.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
267,45 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Surface mounting
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Plastic
Colour Black
Degree of gloss Matt
Longitud 164 mm
Width 164 mm
Height 68 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 4
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 4
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Clase de protección (IP) IP3XD
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication Yes
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Prewired Yes
Connection type automatic terminal
Capacidad de los bornes 0.14 - 4 mm²
Label space/information surface No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F03362ES-02.pdf pdf (0.97 Mo)
Hoja técnica
F03362EN-02.pdf pdf (1.5 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)