Incara Multilink. Montaje empotrado en mobiliario. 8 módulos: 2 tomas 2P+T + 1 USB A+C + 1 RJ45 cat6 UTP + 1 HDMI. 2m. Negro metal
Incara
LEGRAND
Incara Multilink. Montaje empotrado en mobiliario. 8 módulos: 2 tomas 2P+T + 1 USB A+C + 1 RJ45 cat6 UTP + 1 HDMI. 2m. Negro metal
REF. 654791
EAN.
3414971974340
Integración en mobiliario bloque 8 módulos: 2 tomas 2P+T con obturadores, 16A, 250V, 50/60Hz. Potencia 3680W. 1 USB A+C 15W 110-240V 50/60Hz. 1 RJ45 cat.6 UTP. 1 HDMI (pasante). IK07 IP30. Cable 2m. Grosor mesa 10-40. Aluminio metal/negro
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
222,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Acero inox |
Grado de brillo | Otros |
Longitud | 271 mm |
Anchura | 80 mm |
Altura | 69 mm |
Profundidad de instalación | 67 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 2 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 2 |
Número de conexiones de audio | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 1 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN