![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-653567-WEB-R.jpg)
Incara On Desk preequipado con 3 tomas 2P+T + 1 USB A+C 15W. Cable 3 metros. Aluminio
Incara
LEGRAND
Incara On Desk preequipado con 3 tomas 2P+T + 1 USB A+C 15W. Cable 3 metros. Aluminio
REF. 653567
EAN.
3414972292993
Unidad de sobremesa con 3 tomas 2P+T 16A 250V equipadas con obturador de seguridad. Potencia máx. 3680W 230V por circuito. Y USB A+C de 3A/15W. Con interruptor luminoso. Cable 3 m con clavija 2P+T. Aluminio y blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
195,57 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 254.5 mm |
Width | 90 mm |
Height | 80 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 3 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | No |
Prewired | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 0.75-4 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN