Incara On Desk preequipado con 4 tomas 2P+T + interruptor luminoso. Cable 3 metros. Aluminio
Incara
LEGRAND
Incara On Desk preequipado con 4 tomas 2P+T + interruptor luminoso. Cable 3 metros. Aluminio
REF. 653565
EAN.
3414972292955
Unidad de sobremesa con 4 tomas 2P+T 16A 250V equipadas con obturador de seguridad. Potencia máx. 3680W 230V por circuito. Con interruptor luminoso. Cable 3 m con clavija 2P+T. Aluminio y blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
165,39 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Blanco |
Longitud | 277 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 80 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 4 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | No |
Precableado | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 0.75-4 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN