Pasar al contenido principal
Logo print

Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Negro

Incara LEGRAND

Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. Negro

REF. 654802 EAN. 3414971971974

PopUp vacio para equipar con funciones Mosaic. 4 módulos. IK07 IP20. Acero acabado en negro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
95,43 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Black
Degree of gloss Matt
Length 145.6 mm
Width 123.5 mm
Height 5.2 mm
Built-in depth 74.5 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 4
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type Not applicable
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03373ES-02.pdf pdf (0.51 Mo)
Manual de uso
LE11957AA-06.pdf pdf (3.17 Mo)
Manual de uso
Cut-out_LE13931BA-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Hoja técnica
F03373FR-05.pdf pdf (1.61 Mo)
Hoja técnica
F03373EN-06.pdf pdf (1.62 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01358-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01514-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)