![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654809-WEB-R4.jpg)
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 8 módulos. Blanco
Incara
LEGRAND
Incara PopUp. Montaje empotrado en mobiliario. Para equipar con funciones Mosaic. 8 módulos. Blanco
REF. 654809
EAN.
3414971972117
PopUp vacio para equipar con funciones Mosaic. 8 módulos. IK07 IP20. Acero acabado en blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
191,98 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Degree of gloss | Glossy |
Length | 235.6 mm |
Width | 123.5 mm |
Height | 5.2 mm |
Built-in depth | 74.5 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
---|---|
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 8 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | No |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -10-70 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN