![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654871-WEB-R.jpg)
Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Blanco
Incara
LEGRAND
Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Blanco
REF. 654871
EAN.
3414971972476
Montaje empotrado solución TopAccess para almacenar bloques de energía y datos. Grosor de mesa 10 a 40mm. Capacidad 295mm. IK07. Soportes de fijación en acero. Cesta de aluminio color blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
118,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | Si |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Blanco |
Grado de brillo | Otros |
Longitud | 295 mm |
Anchura | 130 mm |
Altura | 2.2 mm |
Profundidad de instalación | 122.2 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
---|---|
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Resistencia al impacto | IK07 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -10-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-35 °C |
Tipo de tensión | No aplicable |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN