Pasar al contenido principal
Logo print

Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Negro

Incara LEGRAND

Incara TopAccess. Montaje empotrado para almacenamiento de bloques de energía y datos. 8 módulos. Tamaño 295mm. Negro

REF. 654872 EAN. 3414971972490

Montaje empotrado solución TopAccess para almacenar bloques de energía y datos. Grosor de mesa 10 a 40mm. Capacidad 295mm. IK07. Soportes de fijación en acero. Cesta de aluminio color negro.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
118,82 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Black
Degree of gloss Matt
Length 295 mm
Width 130 mm
Height 2.2 mm
Built-in depth 122.2 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type Not applicable
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Documentación

5 documentos
Hoja técnica
F03285FR-00.pdf pdf (1.38 Mo)
Manual de uso
LE11940AA-02.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F03285EN-00.pdf pdf (1.37 Mo)
Manual de uso
Cut-out_LE14007AA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
Hoja técnica
F03285ES-00.pdf pdf (0.39 Mo)
2 documentos
Página del catálogo
Folleto-Incara_ES.pdf pdf (5.29 Mo)
Catálogo
Brochure-Incara_ES.pdf pdf (26.07 Mo)