Incara Tower 120mm. Montaje empotrado en mobiliario. Funciones 360º. Compuesta por 4 tomas 2P+T + 2 USB A+C. 2m. Negro y metálico.
Incara
LEGRAND
Incara Tower 120mm. Montaje empotrado en mobiliario. Funciones 360º. Compuesta por 4 tomas 2P+T + 2 USB A+C. 2m. Negro y metálico.
REF. 654982
EAN.
3414971972773
Incara Tower 120 equipada con 4 tomas 2P+T 16A 250V~ 3680W 50/60Hz, 2 tomas USB A+C 15W 220-250V y cable de 2m con clavija. Diámetro de perforación 121-125mm. IK06 IP20. Material aluminio y PA. Color negro y metal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
195,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | Si |
Extensible | Si |
Forma | Redondo |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Grado de brillo | Mate |
Longitud | 181.7 mm |
Profundidad de instalación | 181.7 mm |
Diámetro | 145 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 4 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 4 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
---|---|
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 0 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | Si |
Voltaje nominal | 250 V |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK06 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Corriente nominal | 16-16 A |
Consumo en modo de espera | 0.08 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN