Indicador digital multigama para conexión en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 A/Vca - 96x48mm
IME
LEGRAND
Indicador digital multigama para conexión en líneas ca/cc o en transductores, derivac. y sensores de campo DGP 96 A/Vca - 96x48mm
REF. DG4G0HC1
EAN.
8032826017889
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
367,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ampere meter | Yes |
---|---|
Blind power meter | No |
With rotational speed meter | No |
Frequency meter | No |
Pulse counter | No |
---|---|
Voltmeter | Yes |
Effective power measurement device | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN