Indicador de existencia de tensión trifásica - 3 indicadores neón incoloros
Complementos modulares
LEGRAND
Indicador de existencia de tensión trifásica - 3 indicadores neón incoloros
REF. 412932
EAN.
3414970531582
Indicador LED - Equipados con 3 indicadores LED incoloros no intercambiables - Vida útil del LED: 100 000 h - Consumo del LED: - 0,17 W en 230 V~/ - 0,11 W en 24 V~ - Cumplen la norma IEC 60947-5-1 - Triple - 230/400 V~ - Blanco - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
87,08 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour calotte | White |
---|---|
Lamp type | LED |
Max. lamp power | 0.5 W |
Rated voltage | 400 V |
Voltage type | AC |
---|---|
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-FR 664481
(0.8 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN