![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4650-WEB-R.jpg)
Indicador exterior timbre para hotel Axolute MyHOME
MyHOME - Axolute
BTICINO
Indicador exterior timbre para hotel Axolute MyHOME
REF. H4650
EAN.
8005543502556
Indicador BUS ubicado en el exterior de la habitación de un hotel con los símbolos "LIMPIAR LA HABITACIÓN" o "NO MOLESTAR".
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
101,92 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
---|---|
Max. switching power | 230 W |
Max. number of switching contacts | 1 |
Rated current | 1 A |
Rated operating voltage | 12-230 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | Yes |
Modular expandability | Yes |
Connected object | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN