![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048776-WEB-R.jpg)
Indicador externo negro con lector de tarjetas de identificación
Hotel Solutions
LEGRAND
Indicador externo negro con lector de tarjetas de identificación
REF. 048776
EAN.
3414971201583
Indicador externo con lector de tarjetas que incluye timbre e indicador de servicios de habitación como maquillaje o no molestar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3400
247,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 0 |
Número de botones | 2 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 55 mm |
Anchura | 129 mm |
Altura | 93 mm |
Profundidad | 42 mm |
Profundidad de instalación | 30 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 12 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 0-6 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Método de operación | SCS |
Programable | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN